Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB500-18GM75-E5-V15
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 30 ... 500 mm |
Einstellbereich | 50 ... 500 mm |
Blindzone | 0 ... 30 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 380 kHz |
Ansprechverzug | ca. 50 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Schaltzustandsanzeige blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt |
LED rot | "Störung", Objekt unsicher in Lernfunktion: kein Objekt erkannt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Eingang/Ausgang |
Synchronisation | 1 Synchronanschluss, bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | max. 95 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 95/n Hz, n = Anzahl der Sensoren |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +4 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Reproduzierbarkeit | ≤ 1 % |
Schaltfrequenz | max. 10 Hz |
Abstandshysterese | 1 % des eingestellten Schaltabstandes |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Länge | 85 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB500-18GM75-E5-V15
Produktdokumentation:
UB500-18GM75-E5-V15
Konstruktion / Simulation:
UB500-18GM75-E5-V15
Zugehörige Produkte:
UB500-18GM75-E5-V15
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Programmiergerätfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|