Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 30 ... 300 mm |
Einstellbereich | 50 ... 300 mm |
Blindzone | 0 ... 30 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 380 kHz |
Ansprechverzug | 21 ms minimal 63 ms Werkseinstellung |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | permanent: Power on blinkend: Standby-Betrieb oder Lernfunktion Objekt erkannt |
LED gelb 1 | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 1 blinkend: Lernfunktion |
LED gelb 2 | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 2 blinkend: Lernfunktion |
LED rot | permanent: Temperatur-/Programmstecker nicht gesteckt blinkend: Störung oder Lernfunktion Objekt nicht erkannt |
Temperatur-/Programmstecker | Temperaturkompensation , Einlernen der Schaltpunkte , Umschalten der Ausgangsfunktion |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit |
Eingang/Ausgang |
Synchronisation | bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | max. 95 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 95 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 5
|
Ausgang |
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge npn, Schließer/Öffner, parametrierbar |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert |
Schaltfrequenz | ≤ 7 Hz |
Abstandshysterese | 1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar |
Temperatureinfluss | ≤ 2 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation) ≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | Sensorkopf: IP67 Steckverbinder Sensorkopf/Auswerteeinheit: IP52 |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303 Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 210 g |
Abmessungen | |
| Länge | 25 mm |
| Durchmesser | 18 mm |