Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UB500+U9+H3

UB500+U9+H3
  • Getrennte Auswertung
  • Mit Temperatursensor
  • Tastbetrieb

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UB500+U9+H3

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich60 ... 500 mm
Blindzone0 ... 60 mm 1)
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 380 kHz
Elektrische Daten
Betriebsspannung20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 30 mA
Eingang
Eingangstyp1 Impulseingang für Sendeimpuls, Ansteuerung durch open collector npn
< 1 V: Sender aktiv, > 4 V: Sender inaktiv
Impulsdauer10 ... 100 µs (typ. 50 µs) 2)
Pausendauer≥ 50 x Impulsdauer
Ausgang
Ausgangstyp1 Impulsausgang für Temperatur
1-Pegel: > 4 V (100 µA), 0-Pegel: < 0,5 V (100 µA)
1 Impulsausgang für Echolaufzeit
1-Pegel: ≥ UB -3 V (< 10 mA), 0-Pegel: ≤ 1 V (100 µA)
Impulsdauer10 µs/K + Taktimpuls, synchron zu Taktimpuls
Temperatureinflussder Echolaufzeit: 0,17 % /K
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussKlemmraum, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse180 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge128 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500+U9+H3

Produktdokumentation: UB500+U9+H3

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF144 KB

Konstruktion / Simulation: UB500+U9+H3

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP167 KB

Zulassungen: UB500+U9+H3

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Zugehörige Produkte: UB500+U9+H3

Zubehör

Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.