Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Kontinuierlicher Abstandswert über IO-Link-Prozessdaten
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation
  • Gegentaktausgang
  • Kabel mit M12-Steckeranschluss
  • Kundenspezifische Konfiguration

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Produktbeschreibung
Einkopfsystem
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich60 ... 800 mm
Einstellbereich70 ... 800 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugminimal : 13 ms
Werkseinstellung: 49 ms
Sensorzykluszeit≥ 13 ms (werksseitige Einstellung) ;
parametrierbar auf 60 s
Speicher
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünpermanent an: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt erkannt
LED rotpermanent an: Störung
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt nicht erkannt
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 40 mA
Leistungsaufnahme≤ 400 mW
Bereitschaftsverzug≤ 300 ms
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x300306 (3146502)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel2,5 V ... UB
Eingangsimpedanz> 22 kΩ
AusgangsstromStromquelle < 2,5 mA
Impulsdauer≥ 1 ms bei externer Steuerung, low-aktiv
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 82 Hz
Multiplexbetrieb≤ 82 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
Ausgang
Ausgangstyp1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Bemessungsbetriebsstrom100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
SchaltfrequenzWerkseinstellung: 12 Hz parametrierbar max. 27 Hz
Abstandshysterese1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar , min. 1 mm
Temperatureinfluss≤ ± 0,75 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation) ab 10 Minuten nach dem Einschalten des Sensors ; 0,17 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Bei Befestigung mit einer M18-Mutter beginnt der Temperaturbereich bei 0 °C (32 °F).
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP67
Material
GehäusePolycarbonat
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12
Polzahl4
Kabel
Länge1500 mm
Einbaulagebeliebig
Masse40 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenbei M3-Schrauben max. 0,2 Nm
bei M18-Muttern max. 1 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite21 mm
Länge23 mm
Werkseinstellungen
AusgangSchaltpunkt 139 mm

Ausgangsmodus: Reflexschrankenbetrieb
Ausgangsverhalten: Öffner (NC)
Schallkeuleschmal
AuswerteverfahrenMittelung (MxN)
M = 8
N = 3
Mittelwert
Allgemeine Informationen
Lieferumfang2 Muttern Kunststoff

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Informationsmaterial: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Ultraschallsensoren detektieren Rollendurchmesser und BahnrisseGERPDF175 KB

Produktdokumentation: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB
Kurzanleitungen
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU*ALLPDF440 KB
Handbücher
Handbuch UC***-F77-Serie Parametrierung von Ultraschallsensoren mit IO-Link-SchnittstelleGERPDF3842 KB

Zulassungen: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4363ALLPDF254 KB

Software: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
IODD for UC800-F77S-EP*-P002 / IODD für UC800-F77S-EP*-P002V1.00.001 / 2022-07-10ZIP200 KB
DTM (Device Type Manager) Package for UC*-F77* ultrasonic sensors / DTM (Device Type Manager) Package für UC*-F77* UltraschallsensorenV1.2.0.5 / 11-09-2024ZIP11923 KB
Softwaretools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.