Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB800-18GM40A-I-V1
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 50 ... 800 mm |
Einstellbereich | 70 ... 800 mm |
Blindzone | 0 ... 50 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 205 kHz |
Ansprechverzug | ca. 100 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | permanent gelb: Objekt im Auswertebereich gelb blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt |
LED rot | permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang untere Auswertegrenze A1: -UB ... +1 V, obere Auswertegrenze A2: +4 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ, Lernimpuls: ≥ 1 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest |
Voreinstellung | Auswertegrenze A1: 70 mm Auswertegrenze A2: 800 mm |
Auflösung | 0,4 mm bei max. Erfassungsbeich |
Kennlinienabweichung | ± 1 % vom Endwert |
Reproduzierbarkeit | ± 0,5 % vom Endwert |
Lastimpedanz | 0 ... 300 Ω |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT |
Masse | 25 g |
Abmessungen | |
| Länge | 57 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB800-18GM40A-I-V1
Produktdokumentation:
UB800-18GM40A-I-V1
Konstruktion / Simulation:
UB800-18GM40A-I-V1
Zulassungen:
UB800-18GM40A-I-V1
Zugehörige Produkte:
UB800-18GM40A-I-V1
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Programmiergerätfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|