Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB6000-30GM-E0-V15
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 800 ... 6000 mm |
Blindzone | 0 ... 800 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 65 kHz |
Ansprechverzug | ≤ 480 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Power on, Lernfunktion Objekt erkannt |
LED gelb | Schaltzustandsanzeige, Lernfunktion kein Objekt erkannt |
LED rot | Störung, Objekt unsicher |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang, Schaltabstand 1: -UB ... (-UB +2 V), Schaltabstand 2: (+UB -2 V) ... +UB 1 Synchroneingang 0-Pegel: -UB ... (-UB +1 V), 1-Pegel: (-UB +5 V) ... +UB Eingangsimpedanz: 27 kΩ |
Impulsdauer | Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs Synchronisationsimpulspause: ≥ 100 µs |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | ≤ 12 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 12/n Hz , n = Anzahl der Sensoren |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E0/E1, npn, Schließer/Öffner parametrierbar |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Reproduzierbarkeit | ≤ 1 % |
Schaltfrequenz | ≤ 1,2 Hz |
Abstandshysterese | ≤ 1 % des eingestellten Schaltabstandes |
Temperatureinfluss | 0,17 % /K |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Gerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 265 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB6000-30GM-E0-V15
Konstruktion / Simulation:
UB6000-30GM-E0-V15
Zugehörige Produkte:
UB6000-30GM-E0-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|