Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopf-System |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 800 ... 6000 mm | |
Blindzone | 0 ... 800 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 65 kHz | |
Ansprechverzug | ≤ 500 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | permanent gelb: Objekt im Auswertebereich gelb blinkend: Lernfunktion Auswertegrenzen, Rampe |
|
LED rot/grün | permanent grün: Power on grün blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt permanent rot: Stecker gezogen rot blinkend: Störung, Lernfunktion Objekt nicht erkannt |
|
Temperatur-/Programmstecker | Temperaturkompensation , Einlernen der Schaltpunkte , Umschalten der Ausgangsfunktion | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
Leistungsaufnahme | ≤ 800 mW | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Stromausgang 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V |
|
Auflösung | abhängig vom eingestellten Auswertebereich: 0,172 mm , wenn Auswertebereich < 705 mm , Auswertebereich [mm] / 4096, wenn Auswertebereich > 705 mm |
|
Kennlinienabweichung | ≤ 0,2 % vom Endwert | |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
Lastimpedanz | Stromausgang: ≤ 500 Ohm Spannungsausgang: ≥ 1000 Ohm |
|
Temperatureinfluss | < 2 % des Endwertes (≤ 0,2 % /K ohne Temperaturkompensation) | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl (rostfrei) | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel und Kopf PBT | |
Masse | 303 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|