Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UC4000-30GM-IUR2-V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC4000-30GM-IU-V1

UC4000-30GM-IU-V1
  • Analoger Strom- und Spannungsausgang
  • 12-Bit-DA-Wandler
  • Auswertegrenzen einlernbar
  • Temperaturkompensation
  • Kompakte Bauform
  • Steckeranschluss

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC4000-30GM-IU-V1

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich500 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 500 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Ansprechverzug≤ 300 ms
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbpermanent gelb: Objekt im Auswertebereich
gelb blinkend: Lernfunktion Auswertegrenzen, Rampe
LED rot/grünpermanent grün: Power on
grün blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
permanent rot: Stecker gezogen
rot blinkend: Störung, Lernfunktion Objekt nicht erkannt
Temperatur-/ProgrammsteckerTemperaturkompensation , Einlernen des Auswertebereiches , Umschalten der Ausgangsfunktion
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leistungsaufnahme≤ 800 mW
Ausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang 0 ... 10 V
Auflösungabhängig vom eingestellten Auswertebereich:
0,172 mm , wenn Auswertebereich < 705 mm ,
Auswertebereich [mm] / 4096, wenn Auswertebereich > 705 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
LastimpedanzStromausgang: ≤ 500 Ohm
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ohm
Temperatureinfluss< 2 % des Endwertes (≤ 0,2 % /K ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP65
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei)
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel und Kopf PBT
Masse210 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC4000-30GM-IU-V1

Konstruktion / Simulation: UC4000-30GM-IU-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP47 KB

Zugehörige Produkte: UC4000-30GM-IU-V1

Zubehör
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa
fa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.