Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschallsensor UC300-30GM-IUR2-K-V15

UC300-30GM-IUR2-K-V15
  • Parametrierschnittstelle zur anwendungsspezifischen Anpassung der Sensoreinstellungen mittels des Service-Programms ULTRA 3000
  • Analoger Strom- und Spannungsausgang
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Schallleistung und Empfindlichkeit einstellbar
  • Temperaturkompensation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC300-30GM-IUR2-K-V15

Produktbeschreibung
Einkopfsystem
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich30 ... 300 mm
Einstellbereich50 ... 300 mm
Blindzone0 ... 30 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 380 kHz
Ansprechverzug21 ms minimal
63 ms Werkseinstellung
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünpermanent: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder Lernfunktion Objekt erkannt
LED gelb 1permanent: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Lernfunktion
LED gelb 2permanent: Objekt im Erfassungsbereich
blinkend: Lernfunktion
LED rotpermanent: Temperatur-/Programmstecker nicht gesteckt
blinkend: Störung oder Lernfunktion Objekt nicht erkannt
Temperatur-/ProgrammsteckerTemperaturkompensation , Einlernen des Auswertebereiches , Umschalten der Ausgangsfunktion
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leistungsaufnahme≤ 900 mW
Bereitschaftsverzug≤ 500 ms
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Eingang/Ausgang
Synchronisationbidirektional
0-Pegel: -UB...+1 V
1-Pegel: +4 V...+UB
Eingangsimpedanz: > 12 KΩ
Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetriebmax. 95 Hz
Multiplexbetrieb≤ 95 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 5
Ausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang 0 ... 10 V
AuflösungAuswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,05 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
LastimpedanzStromausgang: ≤ 500 Ohm
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ohm
Temperatureinfluss≤ 2 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation)
≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartSensorkopf: IP67
Steckverbinder Sensorkopf/Auswerteeinheit: IP52
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303
Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse260 g
Abmessungen
Länge25 mm
Durchmesser18 mm
Werkseinstellungen
AusgangAuswertegrenze A1: 60 mm
Auswertegrenze A2: 300 mm
steigende Rampe

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Informationsmaterial: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Robuster Kollisionsschutz für ReinigungsroboterGERPDF328 KB

Produktdokumentation: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF420 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF152 KB
Handbücher
Handbuch ULTRA2001GERPDF2359 KB

Konstruktion / Simulation: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model transducer / 3-D-Modell WandlerALLSTP47 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP54 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Zulassungen: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2366CALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5442ALLPDF41 KB

Zugehörige Produkte: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mm, Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde, Einfache Montage und exakte Justierung, Großer Einstellbereich (max. 20 mm)fa

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 30 mmfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Software für Ultraschall-Sensoren, Komfortreihefa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa
fa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.