Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UB4000-30GM-H3-V1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

UB4000-30GM-H3-V1-Y105212
  • Getrennte Auswertung
  • Tastbetrieb

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich500 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 500 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 30 mA
Eingang
Eingangstyp1 Impulseingang für Sendeimpuls, Ansteuerung durch open collector npn
< 1 V: Sender aktiv, > 4 V: Sender inaktiv
Impulsdauer40 ... 500 µs
Pausendauer≥ 50 x Impulsdauer
Ausgang
Ausgangstyp1 Impulsausgang für Echolaufzeit, high-aktiv, kurzschlussfest
Signalpegel
0-Pegel: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA
Temperatureinflussder Echolaufzeit: 0,17 % /K
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker V1 (M12 x 1), 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse327 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

Informationsmaterial: UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Zugerfassung am BahnsteigGERPDF278 KB

Produktdokumentation: UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF113 KB

Konstruktion / Simulation: UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP38 KB

Zugehörige Produkte: UB4000-30GM-H3-V1-Y105212

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.