Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB1000-18GM75A-I-V15
Produktbeschreibung |
Einkopfsystem |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 70 ... 1000 mm |
Einstellbereich | 90 ... 1000 mm |
Blindzone | 0 ... 70 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 255 kHz |
Ansprechverzug | ca. 125 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | permanent gelb: Objekt im Auswertebereich gelb blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt |
LED rot | permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 45 mA |
Eingang/Ausgang |
Synchronisation | bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | max. 40 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 40 Hz / n, n = Anzahl der Sensoren, n ≤ 5 |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang untere Auswertegrenze A1: -UB ... +1 V, obere Auswertegrenze A2: +4 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ, Lernimpuls: ≥ 1 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA |
Auflösung | 0,35 mm |
Kennlinienabweichung | ± 1 % vom Endwert |
Reproduzierbarkeit | ± 0,1 % vom Endwert |
Lastimpedanz | 0 ... 300 Ω |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Länge | 102,5 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB1000-18GM75A-I-V15
Konstruktion / Simulation:
UB1000-18GM75A-I-V15
Zulassungen:
UB1000-18GM75A-I-V15
Zugehörige Produkte:
UB1000-18GM75A-I-V15
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Programmiergerätfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|