Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UC2000-L2-E4-V15
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 60 ... 2000 mm |
Einstellbereich | 80 ... 2000 mm |
Blindzone | 0 ... 60 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz |
Ansprechverzug | ≤ 100 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Betriebsanzeige |
LED gelb | Schaltzustand |
LED rot | Störung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
Eingang/Ausgang |
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional |
| 0-Pegel | 0 ... 1 V |
| 1-Pegel | 4 V ... UB |
| Eingangsimpedanz | > 12 kΩ |
| Ausgangsstrom | < 12 mA |
| Impulsdauer | 0,5 ... 300 ms (1-Pegel) |
| Impulspause | ≥ 33 ms (0-Pegel) |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | ≤ 30 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 33 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10 (Werkseinstellung: n = 5 ) |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang |
Pegel (Schaltabstand 1) | 0 ... 1 V |
Pegel (Schaltabstand 2) | 4 V ... UB |
Eingangsimpedanz | > 10 kΩ |
Impulsdauer | 2 ... 10 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner, parametrierbar |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert |
Schaltfrequenz | ≤ 5 Hz |
Abstandshysterese | parametrierbar , voreingestellt auf 1 mm |
Temperatureinfluss | < 1,5 % vom Endwert |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PA-GF35 |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 115 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 40 mm |
Werkseinstellungen |
Ausgang | naher Schaltpunkt: 80 mm ferner Schaltpunkt: 2000 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer |
Schallkeule | breit |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-up "output logic": inv |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UC2000-L2-E4-V15
Produktdokumentation:
UC2000-L2-E4-V15
Konstruktion / Simulation:
UC2000-L2-E4-V15
Zulassungen:
UC2000-L2-E4-V15
Software:
UC2000-L2-E4-V15
Zugehörige Produkte:
UC2000-L2-E4-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa |
|
|
|
|
Programmiergerätfa |
|
|
|
|
Software zum Verbinden von Menschen, Informationen, Systemen und Geräten, Für mit .NET entwickelte Softwareanwendungen, Für den Betrieb von PACTware benötigtpa |
|