Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UC500-L2-E6-V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC500-L2-E6-V15

UC500-L2-E6-V15
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schnellmontageverschluss
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Parametrierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC500-L2-E6-V15

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich35 ... 500 mm
Einstellbereich50 ... 500 mm
Blindzone0 ... 35 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 380 kHz
Ansprechverzug≤ 35 ms
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsanzeige
LED gelb 1Schaltzustand Schaltausgang 1
LED gelb 2Schaltzustand Schaltausgang 2
LED rotStörung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 50 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypSerielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 14 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 70 Hz
Multiplexbetrieb≤ 90 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Ausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
Bemessungsbetriebsstrom200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 2 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Schaltfrequenz≤ 14 Hz
Abstandshystereseparametrierbar , voreingestellt auf 1 mm
Temperatureinfluss< 1,5 % vom Endwert
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig
Material
GehäusePA-GF35
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse115 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge40 mm
Werkseinstellungen
Ausgang 1naher Schaltpunkt: 50 mm
ferner Schaltpunkt: 500 mm
Ausgangsfunktion: Fensterfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2naher Schaltpunkt: 100 mm
ferner Schaltpunkt: 250 mm
Ausgangsfunktion: Fensterfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Schallkeulebreit
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": inv

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-L2-E6-V15

Informationsmaterial: UC500-L2-E6-V15

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Zuverlässige DurchhangkontrolleGERPDF840 KB

Produktdokumentation: UC500-L2-E6-V15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF579 KB

Konstruktion / Simulation: UC500-L2-E6-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP553 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: UC500-L2-E6-V15

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Software: UC500-L2-E6-V15

Sprachauswahl:
FrameworksAusgabeDateitypDateigröße
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Gerätebeschreibung/-Treiber
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB

Zugehörige Produkte: UC500-L2-E6-V15

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa
Software zum Verbinden von Menschen, Informationen, Systemen und Geräten, Für mit .NET entwickelte Softwareanwendungen, Für den Betrieb von PACTware benötigtpa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.