Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopf-System |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 200 ... 4000 mm | |
Einstellbereich | 240 ... 4000 mm | |
Blindzone | 0 ... 200 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 85 kHz | |
Ansprechverzug | ≤ 180 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Betriebsanzeige | |
LED gelb 1 | Schaltzustand Schaltausgang 1 | |
LED gelb 2 | Schaltzustand Schaltausgang 2 | |
LED rot | Störung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
|
Eingang/Ausgang | ||
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |
0-Pegel | 0 ... 1 V | |
1-Pegel | 4 V ... UB | |
Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
Ausgangsstrom | < 12 mA | |
Impulsdauer | 0,5 ... 300 ms (1-Pegel) | |
Impulspause | ≥ 62,5 ms (0-Pegel) | |
Synchronisationsfrequenz | ||
Gleichtaktbetrieb | ≤ 16 Hz | |
Multiplexbetrieb | ≤ 17 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10 (Werkseinstellung: n = 5 ) |
|
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge npn, Schließer/Öffner, parametrierbar | |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
Schaltfrequenz | ≤ 2,8 Hz | |
Abstandshysterese | parametrierbar , voreingestellt auf 1 mm | |
Temperatureinfluss | < 1,5 % vom Endwert | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | PA-GF35 | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan | |
Masse | 120 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 40 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Ausgang 1 | naher Schaltpunkt: 240 mm ferner Schaltpunkt: 4000 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer |
|
Ausgang 2 | naher Schaltpunkt: 500 mm ferner Schaltpunkt: 2000 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer |
|
Schallkeule | breit | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-up "output logic": inv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Lichtsteuerung für Kühlanlagen | GER | 960 KB | |
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Zuverlässige Durchhangkontrolle | GER | 840 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 579 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 553 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Frameworks | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | |||
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|