Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopf-System |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 200 ... 3000 mm | |
Einstellbereich | 240 ... 3000 mm | |
Blindzone | 0 ... 200 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 100 kHz | |
Ansprechverzug | ≤ 200 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Betriebsanzeige | |
LED gelb | Objekt im Auswertebereich | |
LED rot | Störung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 400 ms | |
Eingang/Ausgang | ||
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |
0-Pegel | 0 ... 1 V | |
1-Pegel | 4 V ... UB | |
Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
Ausgangsstrom | < 12 mA | |
Impulsdauer | ≥ 200 µs | |
Impulspause | ≥ 2 ms | |
Synchronisationsfrequenz | ||
Gleichtaktbetrieb | ≤ 20 Hz | |
Multiplexbetrieb | ≤ 20/n Hz, n = Anzahl der Sensoren n ≤ 10 (Werkseinstellung: 5 ) | |
Eingang | ||
Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 1 V | |
Pegel (Auswertegrenze 2) | 3 V ... UB | |
Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
Impulsdauer | 2 ... 5 s | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA | |
Auflösung | Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,4 mm | |
Kennlinienabweichung | ≤ 0,2 % vom Endwert | |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
Lastimpedanz | ≤ 500 Ω bei UB ≥ 14V ≤ 300 Ω bei UB < 14V |
|
Temperatureinfluss | ≤ 1,5 % vom Endwert | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
EHEDG | Type EL Class I AUX | |
ECOLAB | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 5 m , mit FDA-Zulassung | |
Aderquerschnitt | 5 x 0,5 mm2 | |
Schutzart | IP68 / IP69K | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) LED-Fenster: VMQ-Elastosil LR 3003 / Shore 50 A |
|
Wandler | Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A) | |
Masse | 425 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 100 mm | |
Durchmesser | 30 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Ausgang | Auswertegrenze A1: 240 mm Auswertegrenze A2: 3000 mm Ausgangsfunktion: steigende Rampe |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": noninv FDA: Alle Materialien des Sensors entsprechen der CFR, title 21, §177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Gehäuse und Wandler dieses Ultraschall-Sensors bilden eine hermetisch geschlossene Einheit. Durch die besondere Konstruktion ist dieser Sensor EHEDG-konform und eignet sich zusammen mit einer geeigneten Halterung besonders für Anwendungen, in denen erhöhte Hygiene-Anforderungen gelten, wie z. B. in der Herstellung und Handhabung von Lebensmitteln.
Durch die besondere Konstruktion dieses Sensors ist für den zuverlässigen Betrieb, auch in Anwendungen ohne besondere Hygiene-Anforderungen, aussschließlich die beiliegende Montagehilfe zu verwenden.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 563 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 67 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2459B | ALL | 46 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Softwaretools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|