Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB2000-F42-E5-V15
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 60 ... 2000 mm |
Einstellbereich | 90 ... 2000 mm |
Blindzone | 0 ... 60 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz |
Ansprechverzug | ca. 150 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | permanent grün: Power on |
LED gelb | permanent: Schaltzustand Schaltausgang blinkend: Lernfunktion |
LED rot | Normalbetrieb: "Störung" Lernfunktion: kein Objekt erkannt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Eingang/Ausgang |
Synchronisation | bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | max. 30 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 30/n Hz, n = Anzahl der Sensoren |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,5 % vom Schaltpunkt |
Schaltfrequenz | ≤ 3 Hz |
Abstandshysterese | 1 % des eingestellten Schaltabstandes |
Temperatureinfluss | ± 1 % vom Endwert |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP54 |
Anschluss | Gerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT |
Masse | 140 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 34 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB2000-F42-E5-V15
Produktdokumentation:
UB2000-F42-E5-V15
Konstruktion / Simulation:
UB2000-F42-E5-V15
Zugehörige Produkte:
UB2000-F42-E5-V15
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für FP- und F42-Sensoren, Geeignet für die Baureihen FP und F42fa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehalterung für Sensorenfa |
|