Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopf-System |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 60 ... 2000 mm | |
Einstellbereich | 90 ... 2000 mm | |
Blindzone | 0 ... 60 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz | |
Ansprechverzug | ca. 150 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | permanent grün: Power on | |
LED gelb | permanent: Objekt im Auswertebereich blinkend: Lernfunktion |
|
LED rot | Normalbetrieb: "Störung" Lernfunktion: kein Objekt erkannt |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 17 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Eingang/Ausgang | ||
Synchronisation | bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
|
Synchronisationsfrequenz | ||
Gleichtaktbetrieb | max. 30 Hz | |
Multiplexbetrieb | ≤ 30/n Hz, n = Anzahl der Sensoren | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 0 ... 10 V | |
Auflösung | 0,7 mm bei max. Erfassungsbeich | |
Kennlinienabweichung | ± 1 % vom Endwert | |
Reproduzierbarkeit | ± 0,1 % vom Endwert | |
Lastimpedanz | > 1 kOhm | |
Temperatureinfluss | ± 1 % vom Endwert | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | |
Schutzart | IP54 | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT | |
Masse | 140 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 80 mm | |
Breite | 34 mm | |
Länge | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 124 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|