Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 200 ... 1500 mm | |
Einstellbereich | 200 ... 1500 mm | |
Blindzone | 0 ... 200 mm | |
Normmessplatte | 20 mm x 20 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 200 kHz | |
Kenndaten | ||
Bereitschaftsverzug | 250 ms | |
Grenzdaten | ||
Zulässige Leitungslänge | max. 300 m | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Power on | |
LED gelb 1 | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 1 blinkend: Fehleinstellung |
|
LED gelb 2 | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 2 blinkend: Fehleinstellung |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC | |
Betriebsspannung | 12 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit) Im Versorgungsspannungsbereich 12 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0% |
|
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA | |
Eingang | ||
Eingangstyp | 1 Lerneingang Einlernen von Smin |
|
Eingangsspannung | ≤ Betriebsspannung | |
Pegel | Low-Pegel : 0 ... 3 V (Teach-IN aktiv) High-Pegel : ≥ 15 V (Teach-IN inaktiv) |
|
Impulsdauer | ≥ 150 ms | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge pnp, Schließer | |
Bemessungsbetriebsstrom | 150 mA , kurzschluss-/überlastfest | |
Voreinstellung | Schaltabstand "voll", Smax: 250 mm Schaltabstand "leer", Smin: 1400 mm Schalthysterese "voll", HSmax: 50 mm Schalthysterese "leer", HSmin: 100 mm Mittelwert "voll", MSmax: 20 Mittelwert "leer", MSmin: 110 |
|
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Einschaltverzug | 110 ms | |
Reproduzierbarkeit | ± 2 mm | |
Reststrom | 0,01 mA | |
Temperatureinfluss | ≤ ± 1,5 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer | |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | |
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan | |
Einbaulage | beliebig | |
Masse | 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 30 mm | |
Breite | 125 mm | |
Länge | 64,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 404 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 383 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0 | ALL | 546 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2941B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5472 | ALL | 40 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|