Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 60 ... 500 mm |
Einstellbereich | 60 ... 500 mm |
Blindzone | 0 ... 60 mm |
Normmessplatte | 10 mm x 10 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 300 kHz |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Power on |
LED gelb | permanent: Schaltzustand Schaltausgang blinkend: Fehleinstellung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit) Im Versorgungsspannungsbereich 15 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0% |
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Funktionseingang |
Schaltausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp, Schließer |
Voreinstellung | 60 ... 500 mm |
Betriebsstrom | ≤ 300 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 1 Stromausgang 0 ... 20 mA , steigende Rampe |
Voreinstellung | 60 ... 500 mm |
Linearitätsfehler | ≤ 1,5 % |
Lastwiderstand | ≤ 300 Ω |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 500 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144
Produktdokumentation:
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144
Konstruktion / Simulation:
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144
Zulassungen:
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144
Zugehörige Produkte:
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|