Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145
  • Füllstandsmessung
  • 1 Analogausgang, 0-20 mA Stromquelle
  • 1 Schaltausgang
  • Parametriermöglichkeit über Interface (Zubehör) und SONPROG
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich200 ... 1500 mm
Einstellbereich200 ... 1500 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte20 mm x 20 mm
Wandlerfrequenzca. 200 kHz
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Fehleinstellung
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Im Versorgungsspannungsbereich 15 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0%
Leerlaufstrom≤ 60 mA
Eingang
Eingangstyp1 Funktionseingang
Schaltausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp, Schließer
Voreinstellung200 ... 1500 mm
Betriebsstrom≤ 300 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Analogausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang 0 ... 20 mA , steigende Rampe
Voreinstellung200 ... 1500 mm
Linearitätsfehler≤ 1,5 %
Lastwiderstand≤ 300 Ω
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP65
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse500 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

Produktdokumentation: UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF401 KB

Konstruktion / Simulation: UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB

Zulassungen: UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Zugehörige Produkte: UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.