Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UC500-F65-FE2R2-V15
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 60 ... 500 mm |
Einstellbereich | 60 ... 500 mm |
Blindzone | 0 ... 60 mm |
Normmessplatte | 10 mm x 10 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 300 kHz |
Kenndaten |
Bereitschaftsverzug | 250 ms |
Grenzdaten |
Zulässige Leitungslänge | max. 300 m |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Power on |
LED gelb | permanent: Schaltzustand Schaltausgang blinkend: Fehleinstellung |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC |
Betriebsspannung | 12 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit) Im Versorgungsspannungsbereich 12 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0% |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Funktionseingang |
Eingangsspannung | ≤ Betriebsspannung |
Pegel | Low-Pegel : 0 ... 3 V High-Pegel : ≥ 15 V |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Frequenzausgang |
Bemessungsbetriebsstrom | 300 mA |
Voreinstellung | 60 mm ... 300 mm |
Linearität | ≤ 1,5 % |
Ausgangsfrequenz | Frequenz : 30 ... 250 Hz ( 300 ... 2500 Hz ) , einstellbar |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Einbaulage | beliebig |
Masse | 500 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 125 mm |
| Länge | 64,4 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UC500-F65-FE2R2-V15
Produktdokumentation:
UC500-F65-FE2R2-V15
Konstruktion / Simulation:
UC500-F65-FE2R2-V15
Zulassungen:
UC500-F65-FE2R2-V15
Zugehörige Produkte:
UC500-F65-FE2R2-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|