Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UC10000-F260-UE8R2
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC10000-F260-UE8R2

UC10000-F260-UE8R2
  • Großer Erfassungsbereich
  • Einstellbare Halterung
  • Parametriermöglichkeit über Interface (Zubehör) und SONPROG
  • 1 Analogausgang, 0-10 V Spannungsquelle
  • 2 Schaltausgänge
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC10000-F260-UE8R2

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich800 ... 10000 mm
Einstellbereich800 ... 10000 mm
Blindzone0 ... 800 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 60 kHz
Kenndaten
Bereitschaftsverzug280 ms
Grenzdaten
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Fehleinstellung
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC
Betriebsspannung15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Im Versorgungsspannungsbereich 15 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0%
Welligkeit≤ 10 %
Leerlaufstrom≤ 75 mA
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel≤ 3 V
1-Pegel15 ... 30 V
Eingangsimpedanztyp. 0,9 kΩ
Anzahl der Sensorenmax. 10
Schaltausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer
Wiederholgenauigkeit± 15 mm
Betriebsstrom300 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Einschaltverzug800 ms
Analogausgang
Ausgangstyp1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V steigende Rampe  
Voreinstellung800 ... 10000 mm
Linearitätsfehler≤ 1,5 %
Lastwiderstand> 2 kΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen , PG13,5-Verschraubung
SchutzartIP65
Material
GehäuseUP 1225 SF/R8
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse1800 g
Abmessungen
Tiefe112 mm
Durchmesser160 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC10000-F260-UE8R2

Informationsmaterial: UC10000-F260-UE8R2

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Ultraschallsensoren im KiestagebauGERPDF843 KB
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Holznachschub für BlockheizkraftwerkeGERPDF969 KB
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Kollisionsschutz für HafenkraneGERPDF1733 KB

Produktdokumentation: UC10000-F260-UE8R2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF566 KB

Konstruktion / Simulation: UC10000-F260-UE8R2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP229 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: UC10000-F260-UE8R2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Zugehörige Produkte: UC10000-F260-UE8R2

Zubehör
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.