Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Produktbeschreibung |
Ultraschall-Reflexionstaster mit getrenntem Wandler |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 45 ... 500 mm |
Einstellbereich | 50 ... 500 mm |
Blindzone | 0 ... 45 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 300 kHz |
Ansprechverzug | ≤ 60 ms |
Kenndaten |
Temperaturdrift | ≤ ± 1,5 % des Endwertes |
Bereitschaftsverzug | ≤ 85 ms |
Grenzdaten |
Zulässige Leitungslänge | max. 300 m |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Schaltzustand Schaltausgang |
LED grün/gelb | gelb: Objekt im Auswertebereich grün: Teach-In |
Potentiometer | Schaltausgang einstellbar |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC |
Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit) |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | Infrarot |
Modus | Punkt-zu-Punkt-Verbindung |
Eingang/Ausgang |
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional ( Voreinstellung: Gleichtaktbetrieb ) / Teach-In-Eingang |
| 0-Pegel | ≤ 3 V |
| 1-Pegel | ≥ 15 V |
| Eingangsimpedanz | typ. 900 Ω |
| Anzahl der Sensoren | max. 10 |
Schaltausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ) |
Voreinstellung | 50 ... 500 mm ( einstellbar über Potentiometer ) |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,5 mm |
Betriebsstrom | 300 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Schaltfrequenz | ≤ 5 Hz |
Schalthysterese | 5 mm ( parametrierbar ) |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Reststrom | ≤ 10 µA |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 1 Stromausgang 4 ... 20 mA , steigend/fallend parametrierbar |
Voreinstellung | steigende Rampe ; Auswertegrenze A1: 50 mm ; Auswertegrenze A2: 500 mm |
Lastwiderstand | ≤ 500 Ω |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Kabel | PVC |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Einbaulage | beliebig |
Masse | 190 g |
Abmessungen | |
| Länge | 111,3 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Bauform | Zylindrisch |
Kabellänge | 165 cm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Produktdokumentation:
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Konstruktion / Simulation:
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Zulassungen:
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Software:
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Zugehörige Produkte:
UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Schnittstellenkabel zur Parametrierung von Sensoren mit IrDA-Schnittstellefa |
|
|
|
|
Konfigurationssoftware für Ultraschall-Sensoren, Parametrier- und Monitorsoftware, Plug and Playfa |
|