Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UBR250-F77-E1-V31
Produktbeschreibung |
Ultraschall-Reflexionsschranke |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 0 ... 250 mm |
Einstellbereich | 53 ... 250 mm |
Normmessplatte | 20 mm x 20 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 400 kHz |
Kenndaten |
Bereitschaftsverzug | ≤ 150 ms |
Grenzdaten |
Zulässige Leitungslänge | max. 300 m |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Schaltzustand und blinkend: Teach-In |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC |
Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 % |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang |
Pegel | Low-Pegel : 0 ... 0,7 V (Teach-IN aktiv) High-Pegel : UB oder offener Eingang (Teach-IN inaktiv) |
Eingangsimpedanz | 16 kΩ |
Impulsdauer | ≥ 3 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E1, npn, Öffner |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Einschaltverzug | ≤ 50 ms |
Schaltfrequenz | 10 Hz |
Reststrom | ≤ 0,01 mA |
Temperatureinfluss | + 0,17 %/K |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Stecker M8 x 1 , 4-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Einbaulage | beliebig |
Masse | 10 g |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 0,2 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 31 mm |
| Breite | 12 mm |
| Länge | 23 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272802 |
ECLASS 12.0 | 27272802 |
ECLASS 11.0 | 27272802 |
ECLASS 10.0.1 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 5.1 | 27272802 |
ETIM 9.0 | EC001848 |
ETIM 8.0 | EC001848 |
ETIM 7.0 | EC001848 |
ETIM 6.0 | EC001848 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UBR250-F77-E1-V31
Produktdokumentation:
UBR250-F77-E1-V31
Konstruktion / Simulation:
UBR250-F77-E1-V31
Zulassungen:
UBR250-F77-E1-V31
Zugehörige Produkte:
UBR250-F77-E1-V31
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Programmiergerät für Ultraschallsensoren mit zwei 4-poligen M8-Steckern, Programmiergerät für Ultraschallsensoren der Serie UB*-F77*, Einfache, temporäre Integration in die Sensorversorgungsleitung mittels M8-Steckverbindungenfa |
|