Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UBC250-12GM-I-V1
Produktbeschreibung |
Einkopfsystem |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 30 ... 250 mm |
Einstellbereich | 50 ... 250 mm |
Blindzone | 0 ... 30 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 310 kHz |
Ansprechverzug | ca. 50 ms |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 30 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang untere Auswertegrenze A1: -UB ... +1 V, obere Auswertegrenze A2: +4 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ, Lernimpuls: ≥ 1 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA |
Auflösung | 0,17 mm
|
Kennlinienabweichung | ± 1 % vom Endwert |
Reproduzierbarkeit | ± 0,5 % vom Endwert |
Lastimpedanz | 0 ... 300 Ω bei UB > 10 V; 0 ... 500 Ω bei UB > 15 V |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) O-Ring für Deckelabdichtung: Viton |
| Wandler | PTFE (Membranoberfläche) |
Masse | 35 g |
Abmessungen | |
| Länge | 70 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Werkseinstellungen |
Ausgang | Auswertegrenze A1: 50 mm Auswertegrenze A2: 250 mm Ausgangsfunktion: steigende Rampe |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UBC250-12GM-I-V1
Produktdokumentation:
UBC250-12GM-I-V1
Konstruktion / Simulation:
UBC250-12GM-I-V1
Zulassungen:
UBC250-12GM-I-V1
Zugehörige Produkte:
UBC250-12GM-I-V1
Zubehör |
|
|
|
Programmiergerätfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungenfa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, Edelstahl V4A, Hygienic Design, 4-polig, PP-Kabelfa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, Edelstahl V4A, Hygienic Design, 4-polig, PP-Kabelfa |
|
|
|
|
Montagehilfefa |
|