Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

UCC500-30GH70S-IE2R2-V15
  • Analogausgang 4 ... 20 mA
  • 1 Schaltausgang
  • Temperaturkompensation
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Parametrierbar über ULTRA-PROG-IR und Interface (Zubehör)
  • Hohe chemische Beständigkeit durch FEP-beschichtete Wandleroberfläche

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Produktbeschreibung
Ultraschall-Reflexionstaster mit schwenkbarem Wandler
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich45 ... 500 mm
Einstellbereich50 ... 500 mm
Blindzone0 ... 45 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 300 kHz
Ansprechverzug≤ 60 ms
Kenndaten
Temperaturdrift≤ ± 1,5 % des Endwertes
Bereitschaftsverzug≤ 85 ms
Grenzdaten
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbSchaltzustand Schaltausgang
LED grün/gelbgelb: Objekt im Auswertebereich
grün: Teach-In
PotentiometerSchaltausgang einstellbar
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC
Betriebsspannung20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit)
Welligkeit≤ 10 %
Leerlaufstrom≤ 50 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypInfrarot
ModusPunkt-zu-Punkt-Verbindung
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional ( Voreinstellung: Gleichtaktbetrieb ) / Teach-In-Eingang
0-Pegel≤ 3 V
1-Pegel≥ 15 V
Eingangsimpedanztyp. 900 Ω
Anzahl der Sensorenmax. 10
Schaltausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar )
Voreinstellung50 ... 500 mm ( einstellbar über Potentiometer )
Wiederholgenauigkeit± 0,5 mm
Betriebsstrom300 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz≤ 5 Hz
Schalthysterese5 mm ( parametrierbar )
Spannungsfall≤ 3 V
Reststrom≤ 10 µA
Analogausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA , steigend/fallend parametrierbar
Voreinstellungsteigende Rampe ; Auswertegrenze A1: 50 mm ; Auswertegrenze A2: 500 mm
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP65
Material
GehäuseEdelstahl 1.4571 / AISI 316Ti Kunststoff PBT
WandlerFEP-beschichtet; Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse170 g
Abmessungen
Länge126 mm
Durchmesser30 mm
BauformZylindrisch

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Produktdokumentation: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF920 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF152 KB

Konstruktion / Simulation: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP328 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Zulassungen: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2943BALLPDF50 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5474ALLPDF43 KB

Zugehörige Produkte: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa

Schnittstellenkabel zur Parametrierung von Sensoren mit IrDA-Schnittstellefa
Konfigurationssoftware für Ultraschall-Sensoren, Parametrier- und Monitorsoftware, Plug and Playfa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.