Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UMB800-18H40-E4-2M-FA

UMB800-18H40-E4-2M-FA
  • Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl
  • Hygienisches Design, leicht zu reinigen
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Kurze Bauform: 55 mm
  • Montagehalterung MH-18H-01-FA im Lieferumfang enthalten
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UMB800-18H40-E4-2M-FA

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich70 ... 800 mm
Einstellbereich90 ... 800 mm
Blindzone0 ... 70 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 170 kHz
Ansprechverzugca. 100 ms
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Eingang
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner, parametrierbar
Bemessungsbetriebsstrom200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Reproduzierbarkeit± 0,5 % vom Endwert
Schaltfrequenz≤ 4 Hz
Abstandshysterese1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
EHEDGType EL Class I AUX
ECOLABja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PUR , 2 m , Polyether-basiert
Aderquerschnitt4 x 0,19 mm2
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WandlerEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
DichtungKabeldichtung : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
Masse90 g
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser18 mm
Werkseinstellungen
AusgangSchaltpunkt A1: 90 mm
Schaltpunkt A2: 800 mm
Ausgangsmodus: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenFDA: Alle Materialien des Sensors entsprechen der CFR, title 21, §177.2600 (FDA)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UMB800-18H40-E4-2M-FA

Funktion

Gehäuse und Wandler dieses Ultraschall-Sensors bilden eine hermetisch geschlossene Einheit. Durch die besondere Konstruktion ist dieser Sensor EHEDG-konform und eignet sich zusammen mit einer geeigneten Halterung besonders für Anwendungen, in denen erhöhte Hygiene-Anforderungen gelten, wie z. B. in der Herstellung und Handhabung von Lebensmitteln.

Durch die besondere Konstruktion dieses Sensors ist für den zuverlässigen Betrieb, auch in Anwendungen ohne besondere Hygiene-Anforderungen, aussschließlich die beiliegende Montagehilfe zu verwenden.

Informationsmaterial: UMB800-18H40-E4-2M-FA

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Füllstandsmessung und Teileerkennung am SäuretauchbadGERPDF1774 KB

Konstruktion / Simulation: UMB800-18H40-E4-2M-FA

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP69 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

Zulassungen: UMB800-18H40-E4-2M-FA

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Ecolab Material ResistanceECOLAB-21-06-2010ALLPDF1079 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-2280CALLPDF46 KB
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.