Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopf-System |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 70 ... 800 mm | |
Einstellbereich | 90 ... 800 mm | |
Blindzone | 0 ... 70 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 170 kHz | |
Ansprechverzug | ca. 100 ms | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 15 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Eingang | ||
Eingangstyp | 1 Lerneingang Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +6 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s |
|
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 0 ... 10 V , kurzschluss-/überlastfest | |
Auflösung | 0,4 mm bei max. Erfassungsbeich | |
Kennlinienabweichung | ± 1 % vom Endwert | |
Reproduzierbarkeit | ± 0,5 % vom Endwert | |
Lastimpedanz | > 1 kOhm | |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
EHEDG | Type EL Class I AUX | |
ECOLAB | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m , Polyether-basiert | |
Aderquerschnitt | 4 x 0,19 mm2 | |
Schutzart | IP68 / IP69K | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Wandler | Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A) | |
Dichtung | Kabeldichtung : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA) | |
Masse | 90 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 55 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Ausgang | Auswertegrenze A1: 90 mm Auswertegrenze A2: 800 mm Ausgangsmodus: steigende Rampe |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | FDA: Alle Materialien des Sensors entsprechen der CFR, title 21, §177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Gehäuse und Wandler dieses Ultraschall-Sensors bilden eine hermetisch geschlossene Einheit. Durch die besondere Konstruktion ist dieser Sensor EHEDG-konform und eignet sich zusammen mit einer geeigneten Halterung besonders für Anwendungen, in denen erhöhte Hygiene-Anforderungen gelten, wie z. B. in der Herstellung und Handhabung von Lebensmitteln.
Durch die besondere Konstruktion dieses Sensors ist für den zuverlässigen Betrieb, auch in Anwendungen ohne besondere Hygiene-Anforderungen, aussschließlich die beiliegende Montagehilfe zu verwenden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Füllstandsmessung und Teileerkennung am Säuretauchbad | GER | 1774 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 69 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-2280C | ALL | 46 KB |