Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286
  • Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl
  • Hygienisches Design, leicht zu reinigen
  • Montagehalterung MH-18H-01-FA im Lieferumfang enthalten
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation
  • Kundenspezifische Konfiguration

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Produktbeschreibung
Einkopfsystem
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich90 ... 800 mm
Einstellbereich110 ... 800 mm
Blindzone0 ... 90 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 170 kHz
Ansprechverzugca. 100 ms
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Eingang
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgang
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA , überlastgeschützt
Auflösung0,4 mm bei max. Erfassungsbeich
Kennlinienabweichung± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit± 0,5 % vom Endwert
Lastimpedanz0 ... 300 Ω bei UB > 10 V;
0 ... 500 Ω bei UB > 15 V
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
EHEDGType EL Class I AUX
ECOLABja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PUR , 2 m , Polyether-basiert
Aderquerschnitt4 x 0,19 mm2
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WandlerEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
DichtungKabeldichtung : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
Masse90 g
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser18 mm
Werkseinstellungen
AusgangAuswertegrenze A1: 110 mm
Auswertegrenze A2: 800 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenFDA: Alle Materialien des Sensors entsprechen der CFR, title 21, §177.2600 (FDA)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Funktion

Gehäuse und Wandler dieses Ultraschall-Sensors bilden eine hermetisch geschlossene Einheit. Durch die besondere Konstruktion ist dieser Sensor EHEDG-konform und eignet sich zusammen mit einer geeigneten Halterung besonders für Anwendungen, in denen erhöhte Hygiene-Anforderungen gelten, wie z. B. in der Herstellung und Handhabung von Lebensmitteln.

Durch die besondere Konstruktion dieses Sensors ist für den zuverlässigen Betrieb, auch in Anwendungen ohne besondere Hygiene-Anforderungen, aussschließlich die beiliegende Montagehilfe zu verwenden.

Produktdokumentation: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF617 KB

Zulassungen: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Ecolab Material ResistanceECOLAB-21-06-2010ALLPDF1079 KB
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.