Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschallsensor UC4000-L2M-U-T-2M

UC4000-L2M-U-T-2M
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Kabelanschluss
  • Robuster Metallsockel
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Parametrierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC4000-L2M-U-T-2M

Produktbeschreibung
Einkopfsystem
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich200 ... 4000 mm
Einstellbereich240 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Kenndaten
Ansprechverzugminimal: 110 ms
Werkseinstellung: 615 ms
Bereitschaftsverzug≤ 1600 ms
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rotStörung
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 50 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypSerielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 62,5 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 16 Hz
Multiplexbetrieb≤ 17 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Eingang
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Auswertegrenze 1)0 ... 1 V
Pegel (Auswertegrenze 2)4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Impulsdauer2 ... 10 s
Ausgang
Ausgangstyp1 Analogausgang 0 ... 10 V
AuflösungAuswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,4 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Lastimpedanz≥ 500 Ohm
Temperatureinfluss≤ 1,5 % vom Endwert
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePA-GF35
KabelPUR
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Kabel
Manteldurchmesser7,25 mm
Biegeradius> 37,3 mm , fest verlegt
> 74,7 mm , beweglich verlegt
Aderquerschnitt5 x 0,82 mm2
Länge2 m
Masse355 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge40 mm
Werkseinstellungen
Ausgangnahe Grenze: 240 mm
ferne Grenze: 4000 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe
Schallkeulebreit
AuswerteverfahrenTiefpass-Verhalten
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": noninv

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC4000-L2M-U-T-2M

Informationsmaterial: UC4000-L2M-U-T-2M

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Robuster Kollisionsschutz für ReinigungsroboterGERPDF328 KB
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Lichtsteuerung für KühlanlagenGERPDF960 KB
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Zuverlässige DurchhangkontrolleGERPDF840 KB

Produktdokumentation: UC4000-L2M-U-T-2M

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Commissioning instruction UC*-L2*IU* / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*IU*ALLPDF457 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF152 KB

Konstruktion / Simulation: UC4000-L2M-U-T-2M

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1553 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: UC4000-L2M-U-T-2M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4225AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5521ALLPDF40 KB

Software: UC4000-L2M-U-T-2M

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Softwaretools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Zugehörige Produkte: UC4000-L2M-U-T-2M

Zubehör
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa
Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmenfa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.