Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschallsensor UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y
  • 2 Schaltausgänge
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation
  • Parametrierbar über ULTRA-PROG-IR und Interface (Zubehör)
  • Kundenspezifische Konfiguration

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Produktbeschreibung
Ultraschall-Reflexionstaster mit getrenntem Wandler
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich55 ... 500 mm
Einstellbereich50 ... 500 mm
Blindzone0 ... 55 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 300 kHz
Ansprechverzug≤ 60 ms
Kenndaten
Temperaturdrift≤ ± 1,5 % des Endwertes
Bereitschaftsverzug≤ 85 ms
Grenzdaten
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang 1
LED grün/gelbgelb: Schaltzustand Schaltausgang 2
grün: Teach-In
PotentiometerSchaltausgang 1 und Schaltausgang 2 einstellbar
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC
Betriebsspannung12 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit)
Welligkeit≤ 10 %
Leerlaufstrom≤ 50 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypInfrarot
ModusPunkt-zu-Punkt-Verbindung
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional ( Voreinstellung: Gleichtaktbetrieb ) / Teach-In-Eingang
0-Pegel≤ 3 V
1-Pegel≥ 15 V
Eingangsimpedanztyp. 900 Ω
Anzahl der Sensorenmax. 10
Schaltausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
Voreinstellung50 ... 500 mm ( einstellbar über Potentiometer )
Wiederholgenauigkeit± 0,5 mm
Betriebsstromje 150 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz≤ 5 Hz
Schalthysterese5 mm ( parametrierbar )
Spannungsfall≤ 3 V
Reststrom≤ 10 µA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP65
Material
GehäuseMessing, vernickelt
KabelPVC
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse190 g
Abmessungen
Länge111,3 mm
Durchmesser30 mm
BauformZylindrisch
Kabellänge165 cm
Werkseinstellungen
Ausgang 1Schließer (NO)
Ausgang 2Öffner (NC)
Ansprechverzug100 Zyklen
SchallkeuleBreite 50 %
Empfindlichkeit75 %

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Informationsmaterial: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Robuster Kollisionsschutz für ReinigungsroboterGERPDF328 KB

Produktdokumentation: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF152 KB

Zulassungen: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4705AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5544ALLPDF64 KB

Software: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IRV1.07.02 / 22-12-2022ZIP2115 KB

Zugehörige Produkte: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa

Befestigungsflansch, 18 mm, Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde, Einfache Montage und exakte Justierung, Großer Einstellbereich (max. 20 mm)fa

Schnittstellenkabel zur Parametrierung von Sensoren mit IrDA-Schnittstellefa
Konfigurationssoftware für Ultraschall-Sensoren, Parametrier- und Monitorsoftware, Plug and Playfa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.