Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopfsystem |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 60 ... 2000 mm | |
Einstellbereich | 80 ... 2000 mm | |
Blindzone | 0 ... 60 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz | |
Kenndaten | ||
Ansprechverzug | minimal: 60 ms Werkseinstellung: 330 ms |
|
Bereitschaftsverzug | ≤ 1600 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Betriebsanzeige | |
LED gelb | Objekt im Auswertebereich | |
LED rot | Störung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
|
Eingang/Ausgang | ||
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |
0-Pegel | 0 ... 1 V | |
1-Pegel | 4 V ... UB | |
Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
Ausgangsstrom | < 12 mA | |
Impulsdauer | 0,5 ... 300 ms (1-Pegel) | |
Impulspause | ≥ 33 ms (0-Pegel) | |
Synchronisationsfrequenz | ||
Gleichtaktbetrieb | ≤ 30 Hz | |
Multiplexbetrieb | ≤ 33 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10 (Werkseinstellung: n = 5 ) |
|
Eingang | ||
Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 1 V | |
Pegel (Auswertegrenze 2) | 4 V ... UB | |
Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
Impulsdauer | 2 ... 10 s | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 0 ... 10 V | |
Auflösung | Auswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,4 mm | |
Kennlinienabweichung | ≤ 0,2 % vom Endwert | |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
Lastimpedanz | ≥ 500 Ohm | |
Temperatureinfluss | ≤ 1,5 % vom Endwert | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | PA-GF35 | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan | |
Masse | 175 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 40 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Ausgang | nahe Grenze: 80 mm ferne Grenze: 2000 mm Ausgangsmodus: steigende Rampe |
|
Schallkeule | breit | |
Auswerteverfahren | Tiefpass-Verhalten | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": noninv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 152 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 1598 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-4701A | ALL | 71 KB | |
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-5543 | ALL | 64 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DTM for L2 and UMC3000 devices | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Softwaretools | |||
PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|