Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UDC-18GM-400-3E2
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Doppelbogensensor UDC-18GM-400-3E2

UDC-18GM-400-3E2
  • Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien, vorzugsweise Papiere
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Grammaturen von 10 g/m2 bis über 2000 g/m2
  • Sehr breites Materialspektrum, Feinstpapiere bis hin zu dünnen Blechen sowie Kunststoff- und Metallfolien
  • Senkrechte oder geneigte Montage der Sensoren über der Bogenebene möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UDC-18GM-400-3E2

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz395 kHz
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünAnzeige: Einzelbogen detektiert
LED gelbAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
LED rotAnzeige: Doppelbogen detektiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom< 80 mA
Bereitschaftsverzug< 500 ms
Eingang
EingangstypFunktionseingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 100 ms
Impedanz≥ 4 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp3 Schaltausgänge PNP, Schließer
Bemessungsbetriebsstrom3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 2 V
Einschaltverzugca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage)
Ausschaltverzugca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage)
Impulsverlängerungmin. 120 ms parametrierbar
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse150 g
Abmessungen
Länge74 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GM-400-3E2

Produktdokumentation: UDC-18GM-400-3E2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF165 KB
Handbücher
Betriebsanleitung UDC-18GM-400-...GERPDF472 KB

Konstruktion / Simulation: UDC-18GM-400-3E2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: UDC-18GM-400-3E2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Zugehörige Produkte: UDC-18GM-400-3E2

Zubehör
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrollefa
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.