Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UGB-18GM50-255-2E3
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Klebestellen-Sensor UGB-18GM-200-2E3

UGB-18GM-200-2E3
  • Ultraschallsystem zur Erkennung von Klebestellen
  • Kurze Bauform
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Es sind sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich.

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UGB-18GM-200-2E3

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz205 kHz
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünAnzeige: Bereitschaft
LED gelbAnzeige: Klebestelle detektiert
LED rotAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom< 60 mA
Bereitschaftsverzug< 500 ms
Eingang
EingangstypTeach-In-Eingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 500 ms
Impedanz≥ 10 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Öffner
Bemessungsbetriebsstrom2 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 2 V
Einschaltverzug≤ 600 µs
Ausschaltverzug≤ 600 µs
Impulsverlängerung≥ 120 ms parametrierbar
Normenkonformität
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004 C-UL gelistet: 57M3, IND CONT. EQ., Betrieb an Stromversorgung Klasse 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss2 m PVC-Kabel 0,14 mm2
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse150 g
Abmessungen
Länge58 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UGB-18GM-200-2E3

Produktdokumentation: UGB-18GM-200-2E3

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF127 KB

Zugehörige Produkte: UGB-18GM-200-2E3

Zubehör
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrollefa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.