Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ULB-18GM50-255-2E1
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm |
Wandlerfrequenz | 255 kHz |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Anzeige: Bereitschaft |
LED gelb | Anzeige: Etikett detektiert |
LED rot | Anzeige: Fehler |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | < 60 mA |
Bereitschaftsverzug | < 500 ms |
Eingang |
Eingangstyp | Teach-In-Eingang 0-Pegel: -UB ... -UB + 1V 1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB |
Impulsdauer | ≥ 500 ms |
Impedanz | ≥ 10 kΩ |
Ausgang |
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge npn, Öffner |
Bemessungsbetriebsstrom | 2 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Einschaltverzug | ≤ 600 µs |
Ausschaltverzug | ≤ 600 µs |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | C-UL gelistet: 57M3, IND CONT. EQ., Betrieb an Stromversorgung Klasse 2 |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 150 g |
Abmessungen | |
| Länge | 53 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
ULB-18GM50-255-2E1
Produktdokumentation:
ULB-18GM50-255-2E1
Konstruktion / Simulation:
ULB-18GM50-255-2E1
Zulassungen:
ULB-18GM50-255-2E1
Zugehörige Produkte:
ULB-18GM50-255-2E1
Zubehör |
|
|
|
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrollefa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|