Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UDC-18GMA-400-3E2-Y203877
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm |
Wandlerfrequenz | 395 kHz |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Anzeige: Einzelbogen detektiert |
LED gelb | Anzeige: kein Bogen detektiert (Luft) |
LED rot | Anzeige: Doppelbogen detektiert |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | < 80 mA |
Bereitschaftsverzug | < 3 s |
Eingang |
Eingangstyp | Funktionseingang 0-Pegel: -UB ... -UB + 1V 1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB |
Impulsdauer | ≥ 1 s |
Impedanz | ≥ 4 kΩ |
Ausgang |
Ausgangstyp | 3 Schaltausgänge PNP, Schließer |
Bemessungsbetriebsstrom | 3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Einschaltverzug | ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage) |
Ausschaltverzug | ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | C-UL gelistet: 57M3, IND CONT. EQ., Betrieb an Stromversorgung Klasse 2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | 2 m PVC-Kabel 0,14 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 150 g |
Abmessungen | |
| Länge | 74 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UDC-18GMA-400-3E2-Y203877
Produktdokumentation:
UDC-18GMA-400-3E2-Y203877
Zulassungen:
UDC-18GMA-400-3E2-Y203877
Software:
UDC-18GMA-400-3E2-Y203877
Zugehörige Produkte:
UDC-18GMA-400-3E2-Y203877
Zubehör |
|
|
|
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa |
|
|
|
|
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa |
|
|
|
|
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa |
|
|
|
|
Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmenfa |
|
|
|
|
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|