Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UDC-18GM50-255S-3E0
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 40 ... 100 mm , optimaler Abstand: 75 mm |
Wandlerfrequenz | 255 kHz |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Anzeige: Einzelmaterial detektiert |
LED gelb | Anzeige: kein Material detektiert (Luft) |
LED rot | Anzeige: Doppelmaterial detektiert |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | < 65 mA |
Bereitschaftsverzug | < 500 ms |
Eingang |
Eingangstyp | Funktionseingang 0-Pegel: -UB ... -UB + 1V 1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB |
Impulsdauer | ≥ 100 ms |
Impedanz | ≥ 4 kΩ |
Ausgang |
Ausgangstyp | 3 Schaltausgänge npn, Schließer |
Bemessungsbetriebsstrom | 3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Einschaltverzug | ca. 35 ms |
Ausschaltverzug | ca. 35 ms |
Impulsverlängerung | min. 120 ms parametrierbar |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 150 g |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Werkseinstellungen |
Programm | 1 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-up "output logic": inv |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UDC-18GM50-255S-3E0
Produktdokumentation:
UDC-18GM50-255S-3E0
Konstruktion / Simulation:
UDC-18GM50-255S-3E0
Zulassungen:
UDC-18GM50-255S-3E0
Software:
UDC-18GM50-255S-3E0
Zugehörige Produkte:
UDC-18GM50-255S-3E0
Zubehör |
|
|
|
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa |
|
|
|
|
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa |
|
|
|
|
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrollefa |
|
|
|
|
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa |
|
|
|
|
Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmenfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|