Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Doppelbogensensor UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

UDC-18GMA-400-3E1-Y231302
  • Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien, vorzugsweise Papiere
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Grammaturen von 10 g/m2 bis über 2000 g/m2
  • Sehr breites Materialspektrum, Feinstpapiere bis hin zu dünnen Blechen sowie Kunststoff- und Metallfolien
  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Parametrierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz395 kHz
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünAnzeige: Einzelbogen detektiert
LED gelbAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
LED rotAnzeige: Doppelbogen detektiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom< 80 mA
Bereitschaftsverzug< 500 ms
Eingang
EingangstypFunktionseingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 100 ms
Impedanz≥ 4 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp3 Schaltausgänge npn, Öffner
Bemessungsbetriebsstrom3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Einschaltverzugca. 1,5 ms
Ausschaltverzugca. 1,5 ms
Impulsverlängerungmin. 120 ms parametrierbar
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse150 g
Abmessungen
Länge74 mm
Durchmesser18 mm
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-up
"output logic": inv

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Informationsmaterial: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Material-Lagenkontrolle in der BatterieproduktionGERPDF233 KB
Applikationsbericht - Materialkontrolle bei mehrlagigen PapierproduktenGERPDF167 KB
Applikationsbericht - Zuverlässige Lagenkontrolle von PlattenmaterialGERPDF297 KB

Produktdokumentation: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF243 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF152 KB

Konstruktion / Simulation: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Software: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte05/2012ZIP7722 KB

Zugehörige Produkte: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Zubehör
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa
Verlängerungskabel für UDB... und UDC...fa
Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmenfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.