Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Klebestellen-Sensor UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265
  • Ultraschallsystem zur Erkennung von Klebestellen
  • Kurze Bauform
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Es sind sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich.
  • Stecker, M12

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz255 kHz
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünAnzeige: Bereitschaft
LED gelbAnzeige: Klebestelle detektiert
LED rotAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom< 60 mA
Bereitschaftsverzug< 500 ms
Eingang
EingangstypTeach-In-Eingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 500 ms
Impedanz≥ 10 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Öffner
Bemessungsbetriebsstrom2 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Einschaltverzug≤ 600 µs
Ausschaltverzug≤ 600 µs
Impulsverlängerung≥ 120 ms parametrierbar
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabelstecker M12 x 1 , 5-polig , PUR Kabel 2 m
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse155 g
Abmessungen
Länge53 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Informationsmaterial: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Zuverlässige Detektion für kontinuierlichen VerpackungsprozessGERPDF158 KB

Produktdokumentation: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF241 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF152 KB

Zulassungen: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3326AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5500ALLPDF64 KB

Zugehörige Produkte: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Zubehör
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrollefa

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.