Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Befestigungsflansch BF 18-Y199135

BF 18-Y199135
  • Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde
  • Einfache Montage und exakte Justierung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BF 18-Y199135

Produktbeschreibung
Befestigungsflansch, 18 mm
Mechanische Daten
Abmessungen30 mm x 30 mm x 25 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: BF 18-Y199135

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.