Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Inkremental-Drehgeber

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Magnetisch, Non Contact, Kostengünstiger, lagerloser Drehgeber zur Drehzahlmessung, Einfache Installation, Betriebsanzeige als Funktionsnachweis, Hohe Schutzart (IP67), Polring mit 50 Polen, Gehäusetyp: Quaderförmig, Wellenausführung: ohne Eigenlagerung, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa

Magnetisch, kontaktlos, Klarer Funktionsnachweis über 2-Farb LEDs (rot/grün), Einfache Installation und Justage durch Assistenz-Funktionen senkt Kosten, Qualitätssicherung durch vollständige Eigendiagnose inklusive Polrad, Einfache Inbetriebnahme und zuverlässige Funktion durch interne Intelligenz, Resistent gegen Schmutz sowie thermischen und mechanischen Schock durch Elastomerbeschichtung des Polrads, Gehäusetyp: Quaderförmig, Wellenausführung: ohne Eigenlagerungfa

Kompakte Bauform, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, 1024 Impulse, inkremental, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa

Kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa

Kompakte Bauform, 100 Impulse, Verpolschutz = Y, Klemmring mit Verdrehschutz = YY, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa

Kompakte Bauform, 11 Impulse, Klemmring mit Verdrehschutz = YY, Verpolschutz = Y, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Sonstige, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Inkremental oder RS-422, inkrementalfa

Kompakte Bauform, 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Schutzart IP65, Gehäusetyp: 40 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa

Gehäuse ∅ 58 mm, Hohlwelle, Universeller Ausgangstreiber, BlueBeam-Technologie für höchste Präzision, 200 Striche, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa

Gehäuse ∅ 58 mm, Vollwelle, Quadratflansch, 1250 Impulse, RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS422, Inkrementalfa

Gehäuse ∅ 58 mm, Hohlwelle, Bis zu 5000 Striche, Universeller Ausgangstreiber, BlueBeam-Technologie für höchste Präzision, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Abtastverfahren

Gehäuse

Wellenausführung

Kommunikationsschnittstelle

Ausgangstyp

Anwendungsspezifische Eigenschaften

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.