Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Inkremental-Drehgeber ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01
  • Gehäuse ∅ 58 mm
  • Stecker SUB-D 9-Polig
  • 1024 Impulse, inkremental
  • BlueBeam-Technologie für höchste Präzision
  • Universeller Ausgangstreiber
  • Hohlwelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Linearitätsfehler± 0,025 °
Impulszahl25
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1015 E+9 bei 3000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung4,75 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 50 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 400 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B
Impulszahlen < 360090 ° ± 9 ° elektrisch
Impulszahlen ≥ 360090 ° ± 15 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
Anschluss
Festkabel mit SteckerKabel ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2 , L = 0,4 m
Sub-D-Stecker, 9-polig
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 79 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Kabel, fest verlegt
-5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) , Kabel, beweglich verlegt
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig)
FlanschAluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig)
WelleHohlwelle Edelstahl
Masse< 300 g ohne Kabel
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 70 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatzmax. 1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Durchmesser58,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Funktion

Der ENI58IL besticht durch seine modulare Bauweise, welche über alle mechanischen und elektrischen Schnittstellen zur Verfügung steht. Gepaart mit der hohen Robustheit, seiner hohen Zuverlässigkeit und der Variantenvielfalt ist der ENI58IL die beste Lösung für alle gängigen Applikationen. Mit der hoch präzisen BlueBeam-Technologie und seinem innovativen Gehäusedesign ist der ENI58IL der neue Marktstandard für inkrementelle Drehgeber.

Zugehörige Produkte: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Zubehör
Kabeldosefa
Kabeldosefa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa