Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber 20-2951

20-2951
  • Robuste und kompakte Bauform
  • Bis zu 2500 Striche
  • Rechteckbauform
  • 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  20-2951

Allgemeine Daten
Impulszahlmax. 2500
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 80 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Spannungsfall< 4 V
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 160 kHz
Anstiegszeit250 ns
Abfallzeit250 ns
Anschluss
GerätesteckerTyp 9414 (M16), 5-polig
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP40
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Kunststoffscheibe-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur
Kunststoffscheibe-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseZink-Druckguss, pulverbeschichtet
FlanschZink-Druckguss, pulverbeschichtet
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 480 g
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment≤ 5 gcm2
Anlaufdrehmoment< 0,5 Ncm
Wellenbelastung
Axial10 N
Radial10 N

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 20-2951

Funktion

Das kubische Gehäuse dieses Inkrementaldrehgebers eignet sich zur leichten Befestigung an Montageprofilen oder vergleichbaren Konstruktionen. Vier Durchgangsbohrungen und zwei Nuten im Gehäuse des Inkrementaldrehgebers erlauben vielseitige Montagemöglichkeiten. Das Zink-Druckgussgehäuse verleiht dem Inkrementaldrehgeber die hierfür notwendige Robustheit.

Bis zu einer Strichzahl von 600 Impulsen wird die Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hinaus aus Glas.

Zulassungen: 20-2951

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Zugehörige Produkte: 20-2951

Zubehör
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
fa
fa