Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Impulszahl | max. 1500 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 810 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 bei 3000 min-1 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 4,75 ... 30 V DC 5 V DC bei RS-422 |
|
Leerlaufstrom | max. 55 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V (< 2,5 V) | |
Laststrom | pro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest) | |
Ausgangsfrequenz | max. 100 kHz (max. 100 kHz) | |
Anstiegszeit | 980 ns (225 ns) | |
Abfallzeit | 980 ns (225 ns) | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅6 mm, 8 x 0,14 mm2, 0,5 m, UL-Style 2571 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP54 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, blank | |
Flansch | Aluminium 3.1645 | |
Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Masse | ca. 290 g | |
Drehzahl | max. 6000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 40 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 2,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Winkelversatz | 1 ° | |
Axialversatz | max. 1 mm | |
Abmessungen | ||
Länge | 31 mm | |
Durchmesser | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Der THI58 erweitert das Produktspektrum der Target-Line von Pepperl+Fuchs um einen günstigen Hohlwellen- Drehgeber. Mit seinem Außendurchmesser von 58 mm ist er mechanisch kompatibel zum gängigen Industriestandard.
Die Technik des Drehgebers ist an die neuen Forderungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die innovative fast- Technologie mit Opto-ASIC bildet die zentrale Basis des Gerätes.
Der Drehgeber ist bis zu einer Impulszahl von 1500 Impulsen pro Umdrehung lieferbar.
Der Drehgeber bietet die ideale Kombination zwischen Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2513A | ALL | 69 KB |