Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber RVI50N-09B**A*6

RVI50N-09B**A*6
  • Robuste und kompakte Bauform
  • Bis zu 2500 Striche
  • 5 V mit RS 422-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RVI50N-09B**A*6

Produktbeschreibung
Inkremental-Drehgeber
Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 2500
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V DC ± 5 %
Leerlaufstrommax. 150 mA
Ausgang
AusgangstypRS 422, inkremental
Laststrompro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 160 kHz
Anstiegszeit100 ns
Abfallzeit100 ns
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig oder Typ 42306 (M16), 6-polig
Kabel∅6 mm, 5 x 0,38 mm2, 0,5 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP50
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Glasscheibe-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Kunststoffscheibe-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur
Glasscheibe-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kunststoffscheibe-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 220 g
Drehzahlmax. 10000 min -1
Trägheitsmoment≤ 5 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Axial30 N
Radial50 N
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI50N-09B**A*6

Funktion

Der RVI50 zeichnet sich durch seinen geringen Durchmesser von 50 mm bei gleichen technischen Werten im Vergleich mit anderen Baureihen aus.

Der Zentrierbund ermöglicht einen passgenauen Einbau. Zusätzlich zu den drei M3-Gewinden besitzt der Inkrementaldrehgeber einen Servoeinstich am Umfang. Dieser ermöglicht die leichte Nullpunkt-Justierung des Inkrementaldrehgebers durch Drehen des Gehäuses.

Die in den Servoeinstich eingreifenden Spannexzenter gewährleisten die verstellungsfreie Fixierung des Inkrementaldrehgebers.

Bis zu einer Strichzahl von 600 Impulsen wird die Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hinaus aus Glas.

Konstruktion / Simulation: RVI50N-09B**A*6

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP103 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RVI50N-09B**A*6

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4192ALLPDF1483 KB

Zugehörige Produkte: RVI50N-09B**A*6

Zubehör
Spannexzenterfa
fa
Kabeldosefa
fa
fa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Kunststoff-Belag, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Noppengummi-Belag, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Alurändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Kunststoff-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Kunststoffrändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 8 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa