Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber 60-69*1

60-69*1
  • Bis zu 1250 Striche
  • Rechteckbauform
  • 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  60-69*1

Allgemeine Daten
Impulszahlmax. 1250
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 80 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Spannungsfall< 4 V
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 50 kHz
Anstiegszeit250 ns
Abfallzeit250 ns
Anschluss
Klemmraummit Verschraubung PG7
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP50
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Kunststoffscheibe-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur
Kunststoffscheibe-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseKunststoff, vernickelt
FlanschZink-Druckguss
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 400 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 36 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial60 N

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 60-69*1

Funktion

Die Inkrementaldrehgeber der Baureihe 60 sind kompakte Inkrementaldrehgeber für einfachere Anwendungen.

Die rechteckige Flanschform und die vier Befestigungsbohrungen erlauben eine einfache Montage des Inkrementaldrehgebers. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt. Die Impulsscheibe besteht aus Kunststoff.

Der Geber kann wahlweise als Hohlwellen- oder als Vollwellenausführung bezogen werden. Die Vollwellenausführung hat zur Aufnahme einer Riemenscheibe oder Ähnlichem eine Passfedernut. Die zulässige Radialkraft liegt bei 60 N und die Axialkraft bei 40 N.

Zugehörige Produkte: 60-69*1

Zubehör
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa