Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Impulszahl | max. 5000 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 150 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | RS 422, inkremental | |
Laststrom | pro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest, verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 100 kHz | |
Anstiegszeit | 100 ns | |
Abfallzeit | 100 ns | |
Anschluss | ||
Gerätestecker | Typ 42306 (M16), 6-polig Typ 42308 (M16), 8-polig Typ 9414 (M16), 5-polig Typ 9416 (M23), 12-polig |
|
Kabel | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 2 m | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP65 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | ||
Glasscheibe | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Kunststoffscheibe | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | ||
Glasscheibe | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Kunststoffscheibe | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kombination 1 | Gehäuse: Zink-Druckguss Flansch: Aluminium 3.1645 Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 |
|
Kombination 2 (Inox) | Gehäuse: Edelstahl Flansch: Edelstahl Welle: Edelstahl |
|
Masse | ca. 335 g (Kombination 1) ca. 1400 g (Kombination 2) |
|
Drehzahl | max. 10000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 30 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 60 N | |
Radial | 80 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |