Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber 30-***6

30-***6
  • Für extreme mechanische Beanspruchung
  • Bis zu 5000 Striche
  • Edelstahlausführung
  • 5 V mit RS 422-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  30-***6

Allgemeine Daten
Impulszahlmax. 5000
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V DC ± 5 %
Leerlaufstrommax. 150 mA
Ausgang
AusgangstypRS 422, inkremental
Spannungsfall
Laststrompro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 100 kHz
Anstiegszeit100 ns
Abfallzeit100 ns
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Glasscheibe-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Kunststoffscheibe-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur
Glasscheibe-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kunststoffscheibe-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material
Kombination 1Gehäuse: Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Flansch: Aluminium 3.1645
Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Masseca. 1250 g (Kombination 1)
ca. 2200 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment< 270 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial60 N
Radial80 N

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 30-***6

Funktion

Die Inkrementaldrehgeber der Baureihe 30 sind für den Einsatz in mechanisch anspruchsvoller Umgebung konzipiert. Hiefür wird das Gehäuse nicht wie sonst üblich aus Aluminium, sondern aus Stahl gefertigt.

Speziell zur Aufnahme einer Riemenscheibe oder Ähnlichem wurde die Welle mit einer Passfedernut ausgestattet. Die zulässige Radialkraft liegt bei 80 N und die Axialkraft bei 60 N.

Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird die Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hinaus aus Glas.

Zulassungen: 30-***6

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Zugehörige Produkte: 30-***6

Zubehör
fa
Kabeldosefa