Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Impulszahl | max. 5000 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 140 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 bei 6000 min-1 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 50 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | RS 422, inkremental | |
Laststrom | pro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz | |
Anstiegszeit | 100 ns | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP54 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | ||
Glasscheibe | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt | |
Kunststoffscheibe | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt | |
Lagertemperatur | ||
Glasscheibe | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Kunststoffscheibe | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, pulverbeschichtet | |
Flansch | Aluminium | |
Welle | Edelstahl | |
Masse | ca. 280 g | |
Drehzahl | max. 6000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 35 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Winkelversatz | 1 ° | |
Axialversatz | max. 1 mm | |
Abmessungen | ||
Länge | 44,5 mm | |
Durchmesser | 58 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIB T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X |
|
Zertifikat | PF 18 CERT 4775 X | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei attraktivem Preis realisiert werden.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Steckhohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20 mm oder einer Welle Ø12 mm x 20 mm. Der Drehgeber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden. Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig ausgeführte Drehmomentstütze verwendet werden.
Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel.
Dieser Inkrementaldrehgeber ist für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22 ausgelegt.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 962 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/cert4775a.pdf | PF 18 CERT 4775 X | ALL | 251 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0649D | ALL | 80 KB |