Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Impulszahl | max. 2048 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 V DC ± 5 % | |
Leerlaufstrom | max. 70 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Sinus/Cosinus | |
Amplitude | 1 Vss ± 10 % | |
Laststrom | pro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest, verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz (3 dB Grenze) | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP54 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt |
|
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, pulverbeschichtet | |
Flansch | Aluminium 3.1645 | |
Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Masse | ca. 290 g | |
Drehzahl | max. 6000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 40 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 2,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Winkelversatz | 1 ° | |
Axialversatz | max. 1 mm | |
Abmessungen | ||
Länge | 44,1 mm | |
Durchmesser | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber.
Der RHS58 liefert dem Anwender Sinus-/Cosinus-Signale mit einer Auflösung von bis zu 2048 Signalperioden pro Umdrehung.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei attraktivem Preis realisiert werden.
Erhältlich ist dieser Drehgeber als Hohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm, Ø12 mm oder Ø15 mm. Der Drehgeber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden. Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig ausgeführte Drehmomentstütze verwendet werden.
Der Drehgeber wird über ein Anschlusskabel angeschlossen.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |